Opublikuj swoje produkty
Cerámica nordico gris 61 x 61 cm
Cerámica nordico gris 61 x 61 cm

    Cerámica nordico gris 61 x 61 cm

    Cerámica formato 60x60 tipo cemento ideal para uso en pisos con tecnología RealHD con caras diferenciadas y tráfico comercial alto, residencial alto, según corresponda.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny225026673
    • Rodzina produktuCeramic tiles
    • Grupa produktuSolid finish
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)610
    • Szerokość (mm)610
    • Głębokość (mm)18.06
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna