Opublikuj swoje produkty
MB-SE75 HI Segment-base Curtain Wall
Aluprof

MB-SE75 HI Segment-base Curtain Wall

Przeznaczeniem systemu elementowej ściany osłonowej MB-SE75 są indywidualne realizacje obiektowe, w których do podstawowych wymogów należy szybki montaż oraz eliminacja rusztowań zewnętrznych podczas budowy.

Konstrukcja fasady MB-SE75 składa się z segmentów mocowanych do konstrukcji nośnej budynku oraz łączonych pomiędzy sobą. Prefabrykacja elementów odbywa się w warsztacie produkcyjnym, co prowadzi do zdecydowanego podwyższenia jakości wyrobu finalnego. Z tak przyjętej koncepcji technicznej wynikają podstawowe zalety tego rozwiązania: montaż na budowie dzięki stosowaniu kompletnych oszklonych segmentów jest zdecydowanie szybszy, niż przy tradycyjnych fasadach słupowo-ryglowych, całkowite wyeliminowanie rusztowań zewnętrznych obniża także koszty prowadzenia budowy.

System fasady elementowej spełnia najwyższe wymagania techniczne i estetyczne. Zabudowa wykonana w tym systemie zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej charakteryzuje się widoczną szerokością kształtowników 75 mm, z wąską, 9-milimetrową szczeliną dylatacyjną pomiędzy poszczególnymi segmentami.

Opis
  • PARAMETRY TECHNICZNE

    • Przepuszczalność powietrza: AE 1200, EN 12152
    • Wodoszczelność: RE 1200, EN 12154
    • Odporność na obciążenie wiatrem: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Odporność na uderzenie: I5/E5, EN 14019

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-SE75-HI_segment-base-curtain-wall
  • Rodzina produktuFaçade systems
  • Grupa produktuSegment-base curtain wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-19
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
  • UNSPSC nameGlass curtainwalling
  • UNSPSC code30151806
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls