Opublikuj swoje produkty
MB-SR50N PL Fasada słupowo-ryglowa z "Poziomą Linią"
Aluprof

MB-SR50N PL Fasada słupowo-ryglowa z "Poziomą Linią"

4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)

System MB-SR50N PL, czyli tzw. „pozioma linia” jest odmianą estetyczną fasady słupowo-ryglowej, w której w widoku zewnętrznym podkreślone są podziały - poziome lub pionowe.

Zrealizowane jest to poprzez zastosowanie odpowiednich listew maskujących (np. eliptycznych), odpowiednio akcentujących jeden kierunek podziału elewacji. W liniach do nich prostopadłych natomiast następuje wyeliminowanie listew mocujących szkło. W liniach tych w razie potrzeby mogą być zastosowane łączniki funkcjonujące pomiędzy wypełnieniami, zamaskowane tzw. silikonem pogodowym lub specjalną uszczelką, a zatem niewidoczne od zewnątrz. Podobnie jak w innych wersjach fasady, w konstrukcji MB-SR50N PL mogą być zastosowane okna odchylne lub wysuwane równolegle, bez zmiany wyglądu elewacji.

System MB-SR50N PL służy do wykonywania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych. Jego konstrukcja nośna bazuje na nowoczesnym i sprawdzonym słupowo-ryglowym systemie aluminiowym MB-SR50N, dającym do wyboru dużą gamę profili oraz możliwość takiego doboru kształtowników, który pozwala na zlicownie powierzchni słupów i rygli od wewnętrznej strony fasady, a dzięki temu na estetyczne połączenie jej z elementami zabudowy wnętrza budynku.

Opis
  • PARAMETRY TECHNICZNE

    • Przepuszczalność powietrza: AE 1200, EN 12152
    • Wodoszczelność: RE 1200, EN 12154
    • Odporność na obciążenie wiatrem: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Odporność na uderzenie: I5/E5, EN 14019

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-SR50N-PL_mullion_transom_curtain_wall
  • Rodzina produktuFaçade systems
  • Grupa produktuMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-05
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
  • UNSPSC nameGlass curtainwalling
  • UNSPSC code30151806
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls