Opublikuj swoje produkty
MB-SR50N EFEKT ściana słupowo-ryglowa
MB-SR50N EFEKT ściana słupowo-ryglowa
    Aluprof

    MB-SR50N EFEKT ściana słupowo-ryglowa

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)

    System MB-SR50N EFEKT służy do wykonywania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych. Jego konstrukcja nośna bazuje na nowoczesnym i sprawdzonym słupowo-ryglowym systemie aluminiowym MB-SR50N, dającym do wyboru dużą gamę profili oraz możliwość takiego doboru kształtowników, który pozwala na zlicownie powierzchni słupów i rygli od wewnętrznej strony fasady, a dzięki temu na estetyczne połączenie jej z elementami zabudowy wnętrza budynku. Zapewnia to także kompatybilność z innymi konstrukcjami opartymi na szerokiej bazie produktów Aluprof SA 

    MB-SR50N EFEKT to fasada, w której dzięki zastosowaniu specjalnego systemu mocowania szyb do słupów i rygli uzyskujemy od zewnątrz jednolity obraz gładkiej szklanej ściany podzielonej strukturą pionowych i poziomych linii szerokości dwóch centymetrów. Szczeliny pomiędzy szklanymi polami fasady wypełnione są specjalnym spoiwem silikonowym, zapewniającym wysoką szczelność konstrukcji i podwyższającym właściwości izolacyjne. Prezentowane nowe rozwiązanie, w stosunku do popularnej już na rynku konstrukcji fasady MB-SR50 EFEKT posiada szereg nowych możliwości zarówno w zakresie techniki, jak i estetyki. 

    Jedną z podstawowych zalet fasady MB-SR50N EFEKT są bogate możliwości w zakresie szklenia: szeroki zakres dostępnych w katalogu wypełnień obejmuje szkło jedno- lub dwukomorowe, oraz panele nieprzezierne na bazie szkła zespolonego. Prawdziwym novum i niewątpliwie hitem w tego typu elewacji jest możliwość zastosowania pakietów szklanych z szybą laminowaną. Precyzyjnie dopracowany system mocowania wypełnień pozwala elastycznie i ekonomicznie dopasować się do wymagań technicznych danego projektu -  jest zróżnicowany w zależności od ciężaru szkła i obejmuje rozwiązania umożliwiające takie  przeniesienie obciążeń z szyb na profile, które pozwala na ich nośność do 450 kg. Do dyspozycji mamy dwa standardowe warianty mocowania szyby: z zastosowaniem ramki ciągłej lub punktowej, co pozwala na optymalizację procesu produkcji i ceny. Kolejnym dużym atutem systemu fakt, że posiada on rekomendacje trzech  wiodących na świecie dostawców silikonów konstrukcyjno-pogodowych: Dow Corning, Sica i Tremco-Ilbruck co podnosi nie tylko prestiż tego rozwiązania ale zapewnia i gwarantuje wytrzymałość i szczelność konstrukcji, a także łatwy dostęp do technologii wśród firm szklarskich. Warta uwagi w tym systemie jest również możliwość używania silikonów w różnej gamie kolorystycznej, co w znacznym stopniu poszerza spektrum kreacji estetyki fasady. 

    Fasady wykonane w systemie MB-SR50N EFEKT posiadają doskonałe parametry użytkowe. Ich zastosowanie pozwala na uzyskanie nie tylko pożądanej estetyki elewacji, lecz także bardzo wysokiej izolacyjności termicznej, która z uwagi na silny, ogólnoświatowy trend ukierunkowany na ograniczenie energochłonności budynków jest jednym z głównych kryteriów oceny współczesnych ścian osłonowych. 

    Opis
    • Parametry techniczne systemu:

      • przepuszczalność powietrza: klasa AE 1200 Pa
      • wodoszczelność: klasa RE 1200Pa
      • odporność na obciążenie wiatrem: do 2400 Pa
      • odporność na uderzenie: klasa I5/E5
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-SR50N_EFEKT
    • Rodzina produktuFaçade systems
    • Grupa produktuMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka północna Afryka