Opublikuj swoje produkty
MB-SR50N EI ściana słupowo-ryglowa przeciwpożarowa
MB-SR50N EI ściana słupowo-ryglowa przeciwpożarowa
    Aluprof

    MB-SR50N EI ściana słupowo-ryglowa przeciwpożarowa

    Systemy słupowo-ryglowe MB-SR50 EI oraz MB-SR50N EI służą do wykonywania przeciwpożarowych ścian osłonowych i wypełniających w klasie odporności ogniowej EI30 i EI60 według norm PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1 oraz ognioodpornych przykryć dachowych. System jest klasyfikowany jako nie rozprzestrzeniający ognia (NRO).

    W konstrukcjach tych wykorzystane zostały podstawowe profile systemów fasadowych MB-SR50 i MB-SR50N: słupy o głębokości od 85÷225 mm oraz rygle
    o głębokości 65÷189,5 mm. Oba te systemy są ze sobą powiązane technologicznie i funkcjonalnie, podstawowa różnica pomiędzy nimi polega na kształcie
    i głębokości profili: MB-SR50N nie posiada charakterystycznych dla systemu MB-SR50 zaokrąglonych krawędzi. Zabieg ten zasadniczo wpływa na estetykę
    konstrukcji – w systemie MB-SR50N możliwy jest taki dobór profili słupów i rygli, który daje efekt zlicowania powierzchni słupów i rygli od strony wewnętrznej
    fasady. Dzięki temu fasada uzyskuje jednolitą w widoku kratownicę.


    Konstrukcja przeciwpożarowego systemu słupowo-ryglowego pozwala na stosowanie połączeń kątowych do ±7,5° na stronę, połączeń kątowych wewnętrznych
    i zewnętrznych 90o lub 135o oraz budowę fasad odchylonych od pionu o kąt ±10°, istnieje także możliwość montażu w niej drzwi oraz okien przeciwpożarowych
    systemu MB-78EI oraz MB-60E EI, z zachowaniem odporności ogniowej całej konstrukcji w klasach EI 30 lub EI 60.

    Opis
    • 1 Szkło ognioodporne pojedyncze lub zespolone, system mocowania wypełnień pozwalający na stosowanie szkła o grubości do 64 mm
      2 Akcesoria stalowe, specjalne śruby oraz taśmy pęczniejące, zabezpieczające konstrukcję przed skutkami wysokiej temperatury
      3 Wypełnienia ogniochronne typu GKF lub typu CI wewnątrz profili (ognioodporność w klasach od EI 15 do EI 60)
      4 Nośna konstrukcja słupowo-ryglowa umożliwia budowę fasad pionowych, pochylonych od pionu o kąt do ± 10o oraz przeszkleń dachowych
      5 Rdzeń wewnętrzny z kształtownika aluminiowego, zapewniający trwałość konstrukcji podczas pożaru

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-SR50N_EI_mullion_transom_fire_resistant_curtain_wall
    • Rodzina produktuFaçade systems
    • Grupa produktuFire-rated facades
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka północna Afryka