Opublikuj swoje produkty
MB-SR50N HI+ ściana słupowo-ryglowa o wysokiej izolacyjności termicznej
MB-SR50N HI+ ściana słupowo-ryglowa o wysokiej izolacyjności termicznej
    Aluprof

    MB-SR50N HI+ ściana słupowo-ryglowa o wysokiej izolacyjności termicznej

    System fasady słupowo-ryglowej MB-SR50N HI+ przeznaczony jest do konstruowania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych. 

    System ten pozwala budować fasady z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Dzięki bogatej ofercie 
    profili, architekci i projektanci mogą realizować nawet najbardziej śmiałe pomysły w zakresie konstrukcji aluminiowo-szklanych. W celu osiągnięcia optymalnej izolacji termicznej, akustycznej oraz ułatwienia montażu fasady w systemie MB-SR50N HI+ zastosowano izolator z materiału PE, który daje bardzo dobrą izolację termiczną (Uf od 0,7 W/m2K), a jego kształt zapewnia właściwe prowadzenie wkręta w trakcie szklenia fasady. 

    W zakresie elementów otwieranych, w fasadach o podwyższonej izolacyjności termicznej typu „HI” szczególnie polecane jest stosowanie okien i drzwi o podwyższonej izolacyjności termicznej systemu MB-86 Aero 
     

    Cechy, które wpływają na funkcjonalność i estetykę fasad MB-SR50N HI+:

    • słupy i rygle o “ostrych” krawędziach pozwalające budować konstrukcje nośne fasad o wyglądzie jednolitej kratownicy
      połączenia kątowe umożliwiające swobodne kształtowanie zabudowy aluminiowej
    • odmiany estetyczne fasady oraz szereg profili nakładkowych o różnych kształtach zapewniają uzyskanie wielu wariantów obrazu elewacji
    • szeroki wybór elementów otwieranych w fasadzie: różnego typu okna i drzwi, w tym okna połaciowe, okna zintegrowane z fasadą a także okna odchylne i otwierane równolegle MB-SR50N OW
    • duży zakres szklenia (także dwu- i trzykomorowego) oraz dostępne izolatory i akcesoria pozwalają uzyskać wysoki poziom izolacyjności termicznej

    System MB-SR50N HI+ posiada certyfikat Instytutu PHI Darmstadt w najwyższej klasie A+, co jest potwierdzeniem, że wykonane w nim konstrukcje mogą być wykorzystywane przy budowie obiektów pasywnych.

    Opis
    • Parametry techniczne systemu: 

      • Przepuszczalność powietrza: klasa AE (1050Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004 
      • Wodoszczelność: klasa RE 1200Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 
      • Odporność na obciążenie wiatrem: 2400PA, EN 12179:2004, EN 13116:2004
      • Odporność na uderzenie: klasa I5/E5, EN 14019
      • Odporność ogniowa: możliwość wykonania w wersji EI 30 i EI 60
      • Izolacyjność termiczna (Uf): od 0,7 W/m2K


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-SR50N_HI-plus_mullion_transom_curtain_wall
    • Rodzina produktuFaçade systems
    • Grupa produktuMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls