Opublikuj swoje produkty
MB-SR50N IW Okno otwierane do wewnątrz, zintegrowane z fasadą
Aluprof

MB-SR50N IW Okno otwierane do wewnątrz, zintegrowane z fasadą

Charakterystyczną cechą systemu MB-SR50N IW jest możliwość stosowania okna otwieranego do środka, zintegrowanego z profilami słupów i rygli. Pole fasady z oknem o funkcji rozwierano uchylnej nie różni się w widoku zewnętrznym od sąsiadujących pól o szkleniu stałym. Zaletą tego rozwiązania jest jego różnorodność – dostępne są 3 odmiany fasady MB-SR50N IW: standardowa, z płaską listwą oraz konstrukcja typu EFEKT. W oknach systemu MB-SR50N IW przewidziane są wypełnienia o grubości w zakresie: 24 – 56 mm.

Opis
  • Parametry techniczne:

    • Współczynnik przenikania ciepła: Uf od 1,68 W/(m2K)
    • Infiltracja powietrza: AE1200, EN 12152
    • Szczelność na wodę opadową: RE1200, EN 12154
    • Odporność na obciążenie wiatrem: 2400Pa, EN 13116
    • Odporność na uderzenie: E5/I5
    • Izolacyjność akustyczna: Rw=42 dB (w zależności od rodzaju zastosowanego wypełnienia)


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-SR50N_IW_Inward_opening_window
  • Rodzina produktuFaçade systems
  • Grupa produktuMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows