Opublikuj swoje produkty
MB-TT50 ściana słupowo-ryglowa o wysokiej izolacyjności termicznej
MB-TT50 ściana słupowo-ryglowa o wysokiej izolacyjności termicznej
MB-TT50 ściana słupowo-ryglowa o wysokiej izolacyjności termicznej
    Aluprof

    MB-TT50 ściana słupowo-ryglowa o wysokiej izolacyjności termicznej

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

    System fasadowy słupowo-ryglowy pozwalający na wykonywanie ścian osłonowych lub wypełniających, dachów oraz konstrukcji przestrzennych. Zostało w nim zastosowane nowe podejście do konstrukcji profili aluminiowych i akcesoriów odpowiadających za szczelność i izolację termiczną połączeń. Dzięki temu fasada zapewnia wysoki poziom ochrony budynku przed utratą energii cieplnej. System MB-TT50 daje szerokie możliwości kształtowania zabudowy, jest też przewidziany jako podstawa rozwiązań przeciwpożarowych i antywłamaniowych. 

    Cechy, które wpływają na funkcjonalność i estetykę fasad wykonanych w systemie MB-TT50:

    • kształty profili zgodnie z aktualnymi trendami w architekturze umożliwiają zlicowanie profili słupów i rygli od strony wewnętrznej fasady
    • szereg połączeń kątowych daje swobodę w projektowaniu konstrukcji przestrzennych
    • zespół dopasowanych do siebie izolatorów stanowi doskonałą ochronę przed utratą energii cieplnej przez konstrukcję, a ich specjalny kształt ułatwia prefabrykację fasady
    • zespół uszczelek oraz 3-poziomowy kaskadowy system odwodnienia i odpowietrzenia są gwarancją prawidłowego funkcjonowania fasady nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych
    • szeroki zakres szklenia oraz wysoka nośność połączenia słup-rygiel umożliwiają stosowanie wielu rodzajów szyb i montaż dużych, ciężkich zestawów
    • duży wybór elementów otwieranych w fasadzie: różnego typu okna i drzwi w tym okna połaciowe MB-SR50N RW i MB-RW

    System MB-TT50 posiada certyfikat Instytutu PHI Darmstadt w najwyższej klasie A+, co jest potwierdzeniem, że wykonane w nim konstrukcje mogą być wykorzystywane przy budowie obiektów pasywnych. 

    Opis
    • Parametry techniczne systemu:

      • Przepuszczalność powietrza: klasa AE (1350Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004 
      • Wodoszczelność: klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 
      • Odporność na obciążenie wiatrem: 2700PA, EN 12179:2004, EN 13116:2004
      • Badanie bezpieczeństwa: 4050 Pa EN 12179:2004, EN 13116:2004
      • Odporność na uderzenie: klasa I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006
      • Izolacyjność termiczna (Uf): od 0,5 W/m2K

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-TT50_curtain_wall_system
    • Rodzina produktuFaçade systems
    • Grupa produktuMB-TT50 Mullion-transom curtain walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka północna Afryka