Opublikuj swoje produkty
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
    Amerex

    Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket

    ABC Dry Chemical, Class A:B:C Extinguisher.

    For use on Class A (ordinary combustibles), Class B (Flammable liquid) spills or Fires involving live electrical equipment (Class C).

    14 sec. discharge time.

    All metal valve construction, Aluminum Valve.

    Includes Wall Bracket.

    As Featured on Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #DryChemicalFireExtinguisher #ABCFireExtinguisher

    Opis
    • Technical Details

      Part Number: 90-402
      Item Weight: 9.5 pounds
      Product Dimensions: 7.3 x 4.7 x 17.1 inches
      Item model number: 90-402

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAmerex-B402-5lb-ABC-Dry-Chemical-Class-A-B-C-Fire-Extinguisher-with-Wall-Bracket
    • Rodzina produktuFire Extinguisher
    • Grupa produktuDry Chemical
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie
    • UNSPSC nameFire extinguishers
    • UNSPSC code46191601
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Extinguishers
    • OmniClass Number23-29 25 19
    • OmniClass TitleFire Extinguishers