Opublikuj swoje produkty
Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Series ACVW-125 Cast Iron Silent Check Valves are designed to prevent water hammer effect. The conical spring design allows the closure disc to travel more distance than other valves of this style, allowing a greater flow coefficient (Cv). Series ACVW-125 can be installed in either the horizontal or vertical position.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyACVW-125
  • Rodzina produktuPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupa produktuCheck Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSwing Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING