Zakres pomiarowy (MID): R315 - H
Zalety i cechy szczególne:
- Certyfikat badania typu WE-MID
- Niski próg rozruchu
- Brak konieczności stosowania prostych odcinków przed i za wodomierzem U0D0
- W pewnych przypadkach zamiennik wodomierza sprzężonego
- Zabezpieczenie przed:
- ingerencją silnym polem magnetycznym zgodnie z EN14154
- ingerencją mechaniczną (wytrzymałe liczydło i osłona)
- wielokrotnym obrotem liczydła o kąt większy niż 358°
- W standardzie możliwość zdalnych odczytów w systemie AMR(MDMS), a dla wykonania IP68 wyposażonego w złącze #UTIP (Universal TI Plug) – współpraca z indukcyjnymi modułami komunikacyjnymi
- Łatwość odczytu wskazań i parametrów wodomierza poprzez:
- dowolne ustawienie mechanizmu liczydła w granicach obrotu o kąt nie większy niż 358°dla wykonania IP68 NKOP/NK, wykonania standardowego IP65 oraz dla wykonania JS-NKOP czyli wodomierza przystosowanego do nadajników NO i NK
- hermetyczne liczydło odporne na zaparowanie w wykonaniu IP68
- umieszczenie opisu parametrów wodomierza na górnej powierzchni osłony liczydła w wykonaniu IP68
- Możliwość radiowego odczytu wskazań z poziomu przenośnego terminala lub przy użyciu systemu stacjonarnego
- Możliwość odczytu wskazań przy zastosowaniu systemu bezprzewodowego z użyciem:
- nakładek indukcyjnych (TI): IN-WMBUS, IN-GSM dla wykonań IP68 oraz IP65
- nakładki optycznej (IR): APT-O3A-4 dla wykonania IP65
- Możliwość odczytu wskazań przy zastosowaniu systemu przewodowego z użyciem:
- nakładek indukcyjnych (TI): IN-PULSE dla wykonania IP68 i IP65
- nakładek optycznych (IR): APT-MBUS-NA-4 oraz AT-MBUS-NE-01 dla wykonania IP65
- nadajnika kontaktronowego NK lub/i NO dla wykonania IP65
- Możliwość sygnalizacji alarmów – wodomierz wyposażony w uniwersalny indukcyjny moduł komunikacyjny ma możliwość sygnalizacji np. demontażu lub zerwania nakładki, zakłócenia pracy nakładki, wstecznego przepływu, wycieków, itp.
- Sprawdzona i solidna konstrukcja
- Wysoka trwałość eksploatacyjna, uzyskana dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów - duża odporność na ścieranie (łożyska i czopy)
- Utrudnione osadzanie zanieczyszczeń w kanale dolotowym i komorze pomiarowej
- Mechanizm liczydła zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Zatrzaskowa osłona liczydła z cechą legalizacyjną dla wykonania IP68 – eliminacja plombowania starego typu
- Stopień ochrony IP68: wodomierz zdolny do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach otoczenia (w tym podczas pełnego zanurzenia w wodzie) samodzielnie lub z zainstalowanym modułem komunikacyjnym.