Opublikuj swoje produkty
Sèche-serviettes déportés LISE
Sèche-serviettes déportés LISE
    Aquance
    Zarchiwizowane

    Sèche-serviettes déportés LISE

    Lise Aquance asymmetrical round-tube hot-water towel warmer.

    Opis
    • The LISE towel dryer has the following features:

      - Hot-water towel dryer with vertical manifolds and horizontal radiant bodies in painted carbon steel - Environmentally-friendly epoxy-polyester paint to DIN 55900-1,2

      - Maximum operating pressure: 8 bar

      - Maximum operating temperature: 110°C

      - Width: 50 cm

      - Reversible

      - 38 mm diameter manifolds and radiators

      - Brackets, air vent, hexagonal key, screws and studs for hard walls, installation instructions supplied

      -Complies with VDI 6036 - Class 4

      - NF

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyseche-serviettes-Lise
    • Rodzina produktuSanitaire
    • Grupa produktuSèche serviettes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)121.4
    • Szerokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal węglowa
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)13.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe