Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
armitage-shanks/products/0a9556ec-ffbb-462e-9003-44e77fa6abb2
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Wanna i Spa
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Armitage Shanks
Obserwuj
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Sandringham 21 bath pillar taps, lever handles
Pobierz
Opis
Opis
Bath pillar taps, lever handles
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
B9882
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Water supply fittings for baths
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-26
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
79
Szerokość (mm)
52
Głębokość (mm)
114
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.co.uk
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Opis techniczny
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9882AA
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Waga netto (kg)
1.18
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Wanna i Spa
Klasyfikacja IFC
Zawór
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Description
Bath taps
OmniClass Number
23-31 11 19
OmniClass Title
Faucet Mixing Valves
Dostępny w krajach:
Europa
Wielka Brytania
Podobne produkty
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Pobierz
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Pobierz
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Pobierz
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Pobierz
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Pobierz
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Pobierz