Opublikuj swoje produkty
Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 compact tubular 23cm panel spout integral sensor, link
Opis
  • Compact tubular 23 cm panel spout integral sensor
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA4850
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)51
  • Szerokość (mm)51
  • Głębokość (mm)246
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)2.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa