Opublikuj swoje produkty
CONCEPT SEAT & CVR WHITE NCL THIN

CONCEPT SEAT & CVR WHITE NCL THIN

Concept / Edit Assist Slim seat & cover - standard close
Opis
  • Seat and cover with standard close
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE7725
  • Rodzina produktuConcept / Edit Assist
  • Grupa produktuSeat & Cover
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)49
  • Szerokość (mm)383
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)2.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories

Dostępny w krajach:

Europa