Opublikuj swoje produkty
Salonex Washbasin, 2 Taphole No Chainstay Hole or Of

Salonex Washbasin, 2 Taphole No Chainstay Hole or Of

Salonex washbasin, 2 taphole no chainstay hole or of
Opis
  • 2 taphole no chainstay hole or of
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS2300
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWall hung wash basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)206
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)14.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Europa