Opublikuj swoje produkty
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 washbasin 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Opis
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS2311
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWall hung hand rinse basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)195
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)12.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks