Opublikuj swoje produkty
orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

orbit 21 55cm Countertop Washbasin, 1 RH Taphole no overflow, no chainhole

Orbit 21 55 cm countertop washbasin, 1 rh taphole no overflow, no chainhole
Opis
  • 55 cm countertop washbasin, 1 rh taphole no overflow, no chainhole
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS2490
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuCounter top wash basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)188
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)461
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)9.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText