Opublikuj swoje produkty
Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Contour 21 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
Opis
  • 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS2516
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUndermounted wash basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)176
  • Szerokość (mm)556
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)8.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 DescriptionUndermounted wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Europa