Opublikuj swoje produkty
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Opis
  • 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS2636
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWall hung hand rinse basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)402
  • Głębokość (mm)328
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)9.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks