Opublikuj swoje produkty
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Opis
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS4545
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC seats and covers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)58
  • Szerokość (mm)375
  • Głębokość (mm)442
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)1.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText