Opublikuj swoje produkty
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour urinal 67 cm back inlet concealed
Opis
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS6110
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWall hung urinals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)675
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)305
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)16
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals