Opublikuj swoje produkty
Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura hygeniq 50 cm wall urinal
Opis
  • Hygeniq 50 cm wall urinal
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS6118
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWall hung urinals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)510
  • Szerokość (mm)395
  • Głębokość (mm)325
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)13.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals