Opublikuj swoje produkty
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps
Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Alterna Quadrant ½" Lever Bib Taps

    Alterna quadrant ½" lever bib taps & wall mounts concealed plumbing 100 mm ext
    Opis
    • Inclined bib tap
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS7190
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWater supply fittings for wash basins and troughs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)40
    • Głębokość (mm)145
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)0.74
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets