Opublikuj swoje produkty
Markwik ½" Bib Taps, H & C

Markwik ½" Bib Taps, H & C

Markwik ½" bib taps + 100 mm exts
Opis
  • ½" bib taps
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS8270
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)99
  • Szerokość (mm)154
  • Głębokość (mm)10
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa