Opublikuj swoje produkty
Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing
Zarchiwizowane

Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing

Anvil standard and extra heavy cast iron threaded fittings are manufactured in accordance with ASME-B16.4 (except plugs and bushings, ASME B16.14). Dimensions also conform to Federal Specifications, WW-P-501 (except plugs and bushings WW-P-471). Cast iron threaded fittings are available in both black and galvanized.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfig-352-90-elbow-reducing
  • Rodzina produktuPipe Joining Systems
  • Grupa produktuPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Threaded Fittings Class 125
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 51 15
  • OmniClass TitleReducing Pipe Elbows
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings