Opublikuj swoje produkty
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EX-SW

    The ASSA ABLOY SL500 EX-SW is designed for use in quick serve operations. The door remains closed and electronically locked when not in use. An automatic window feature is acheived through your choice of activation. When the lock is unlatched, the express swing doors can swing to 180 degrees and latch to allow for convenient pass through of goods.

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyassa-abloy-SL500-EX-SW-copy
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-11-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)92
    • Szerokość (cale)192
    • Głębokość (cale)4.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)300
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors