Opublikuj swoje produkty
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA
Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Battery Sit-Stand Desk Pontis KTSA

    Pontis | Battery folding table, sit-stand desk system

    The perfect combination of ergonomics and design.

    The mobile table is height-adjustable by an electric motor and equipped with a rechargeable battery so that it can be used independently of a stationary power supply. The table top made of a writable surface can be swiveled vertically. The table can be used as a whiteboard in no time at all or stowed away to save space.

    Opis
      • Electromotive desk system with slim T-foot frame
      • Travel speed of up to 38 mm / s
      • Load capacity of up to 50 kg
      • Height adjustment from 720 to 1370 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Integrated collision protection
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBattery_Sit_Stand_Desk_Pontis_KTSA
    • Rodzina produktuOffice Furniture
    • Grupa produktuSit/stand desks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Dostępny w krajach:

    Europa