Opublikuj swoje produkty
Floor Drain
Floor Drain

    Floor Drain

    Floor Drain manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Opis
    • This drain is installed on the floor of the pool or the fountain and it’s ideal for ensuring fountain water emptying or return.

      It is a very robust and resistant to rusting model manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFloor_Drain
    • Rodzina produktuFountains
    • Grupa produktuComplementary Products
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna
    • Klasyfikacja IFCElement dystrybucji przepływu