Opublikuj swoje produkty
Zbiornik podziemny Carat XL

Zbiornik podziemny Carat XL

Podziemny zbiornik na deszczówkę Carat XL został specjalnie opracowany do zbierania wody deszczowej. Dostępny jest w rozmiarach 8500 i 10 000 l, przystosowany do obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych lub ciężarówek (w połączeniu z żeliwną pokrywą teleskopową ).

  • Optymalna geometria i statyka zbiornika dzięki opracowaniu produktu CAD – oznacza najwyższą stabilność
  • Wyjątkowa dokładność dopasowania komponentów
  • Otwór nadbudowy z profilem ze stali nierdzewnej dla precyzyjnego dopasowania i bezpiecznego montażu
  • Stała jakość dzięki stałemu monitorowaniu produkcji
  • Dostosowany do pojazdów ciężarowych lub ciężarówek (w połączeniu z teleskopową pokrywą i żeliwnym włazem lub typu TRUCK)
  • Wytrzymałość w wodach gruntowych do połowy zbiornika dzięki wyjątkowo stabilnej konstrukcji
  • Możliwość rozbudowy w razie potrzeby
Opis
  • Zbiornik podziemny Carat XL

    Zbiornik podziemny Carat XL (8500 i 10 000 litrów) do gromadzenia wody deszczowej.

    Bezszwowy, wykonany z wysokiej jakości polietylenu (PE-LLD) – w 100% nadającego się do recyklingu – wykonany z jednego kawałka materiału.

    Przejezdny dla samochodów ciężarowych do SLW 12.

    Liczne opcje przyłączy DN 100/150/200. Większe przyłącza do DN 300 na zamówienie.

    Otwór nadbudowy z obrotowym pierścieniem ze stali nierdzewnej – opatentowany – zapewnia wyjątkową stabilność i najwyższe dopasowanie

    precyzję i bezpieczeństwo montażu.

    Duża nadbudowa wejściowa (obrotowa 360°) zgodna z normą DIN 1989.

    Otwór wlotowy Ø 800/650 mm, wys. = 610 mm.

    Dopasowanie do górnej krawędzi terenu dzięki pokrywie teleskopowej i uszczelnieniu profilowemu.

    Obsypka zbiornika wypełniona żwirem o okrągłym ziarnie (maks. uziarnienie 8/16). Szczegóły w naszej instrukcji.

    Wykonany: zbiornik podziemny GRAF Carat XL

    Pojemność [l]  Długość [mm]  Szerokość [mm] Wysokość [mm] Waga [kg]
    8500350020402695380
    10000352022402895455
    13000400024203075600
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUnderground-Tank-Carat-XL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna