Opublikuj swoje produkty
Water Curtain
Water Curtain

    Water Curtain

    This ornamental effect creates a large screen of water that serves as a perfect surface on which to project videos and other images.

    The Water Curtain is big enough to project a standard panoramic HDTV image (16:9).

    The combination of this decorative feature with a video or laser projector will create a visually impressive effect.

    Opis
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWater_Curtain
    • Rodzina produktuFountains
    • Grupa produktuCustomizable Fountains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)114
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna
    • Klasyfikacja IFCZabudowa przepływu