Opublikuj swoje produkty
Pipe Fitting Metal Sleeve
Pipe Fitting Metal Sleeve

    Pipe Fitting Metal Sleeve

    Pipe fittings for connecting pipes through the wall or the floor of a fountain made entirely of AISI 316 stainless steel.

    Opis
    • Pipe fittings are the best way of connecting pipes through the wall or the floor of a fountain.

      Available in 3” and 4” standard sizes.

      All models are extremely robust and resistant to rusting because they are made entirely of AISI 316 stainless steel.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPipe_Fitting_Metal_Sleeve
    • Rodzina produktuFountains
    • Grupa produktuComplementary Products
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur