Opublikuj swoje produkty
Spear Nozzle
Spear Nozzle

    Spear Nozzle

    Spear Nozzle for the design of any ornamental fountain entirely made out of AISI 316 stainless steel.

    Opis
    • Spear Nozzle is the most polyvalent nozzle for the design of any ornamental fountain.

      They are entirely made out of AISI 316 stainless steel, which provides high sturdiness and oxidation resistance, and providing a stylish finish to the fountain. They can be made of brass on request.

      It has an adjustable joint until 20⁰ to correct the jet outlet in case of misalignment of manifolds or pipes, or to create parabolas without additional accessories.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySpear_Nozzle
    • Rodzina produktuFountains
    • Grupa produktuJets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna
    • Klasyfikacja IFCZabudowa przepływu