Opublikuj swoje produkty
Zbiornik podziemny Platin XXL
Zbiornik podziemny Platin XXL
Zbiornik podziemny Platin XXL

    Zbiornik podziemny Platin XXL

    Płaski zbiornik na deszczówkę Platin XXL został specjalnie zaprojektowany do gromadzenia wody deszczowej. Dostępny w pojemnościach od 20 000 do 65 000 l.

    • Obrotowa nadbudowa zbiornika ułatwiająca wyrównywanie przewodów przyłączeniowych
    • Opcjonalnie dostępna z drugą nadbudową
    • Nadaje się do obciążenia ruchem samochodów ciężarowych o masie do 30 t
    • Elastyczne przyłącze do DN 300
    • Otwory przyłączeniowe z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami wargowymi DN 150
    • Wysokość zbiornika zaledwie 125 cm
    • Wysokiej jakości, zintegrowana technologia filtracji DN 150
    • Otwór nadbudowy z profilem ze stali nierdzewnej zapewniający precyzyjne dopasowanie i bezpieczny montaż
    • Złącza przyłączeniowe do DN 200, w nadbudowie zbiornika do DN 300
    Opis
    • Płaski zbiornik na deszczówkę Platin XXL

      Płaski zbiornik na deszczówkę Platin XXL (o pojemności od 20 000 do 65 000 litrów) do gromadzenia wody deszczowej.

      Przejezdny dla samochodów ciężarowych do SLW 30 – z płytą rozdzielającą obciążenie, którą należy dostarczyć na miejscu, oraz odpowiednią pokrywą.

      Wykonany z wysokiej jakości polietylenu (PE); w 100% nadaje się do recyklingu.

      Liczne opcje przyłączy DN 100/150/200. Większe przyłącza do DN 300 na zamówienie.

      Otwór nadbudowy z obrotowym pierścieniem ze stali nierdzewnej – opatentowany – zapewnia wyjątkową stabilność i najwyższe dopasowanie

      precyzję i bezpieczeństwo montażu.

      Duża nadbudowa wejściowa (obrotowa 360°) zgodna z normą.

      Otwór rewizyjny Ø 800/650 mm, wys. = 610 mm. Opcjonalnie możliwa jest produkcja z drugą nadbudową.

      Dopasowana do górnej krawędzi terenu dzięki pokrywie teleskopowej i uszczelce.

      Obsypka zbiornika wypełniona żwirem o okrągłym ziarnie (maks. uziarnienie 8/16). Szczegóły w naszej instrukcji.

      Producent: Płaski zbiornik na deszczówkę GRAF Platin XXL

      Pojemność
      [l]
      Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm] Waga [kg]
      20000940522501910890
      2500011580225019101140
      3000014265225019101355
      3500016510225019101570
      4000018430225019101750
      4500021030225019102000
      5000022935225019102180
      5500025195225019102395
      6000027795225019102645
      6500029700225019102825
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFlat-Tank-Platin-XXL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna