Opublikuj swoje produkty
10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    AXOR

    10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle

    AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    Opis
    • Surfaces:

      - 10414000 Chrome

      - 10414020 Polished Chrome

      - 10414140 Brushed Bronze

      - 10414300 Polished Red Gold

      - 10414340 Brushed Black Chrome

      - 10414800 Stainless Steel Optic

      - 10414830 Polished Nickel

      Specification:

      • 2 functions

      • flow rate upper outlet: 21 l/min

      • flow rate lower outlet: 29 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection type: basic set

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny10414XXX
    • Rodzina produktuAXOR Starck
    • Grupa produktuBath mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)215
    • Szerokość (mm)170
    • Głębokość (mm)57
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania