Opublikuj swoje produkty
AXOR Starck thermostatic module f-set chr.
AXOR Starck thermostatic module f-set chr.
    AXOR

    AXOR Starck thermostatic module f-set chr.

    AXOR ShowerSolutions Thermostatic module 360/120 for concealed installation square for 3 functions
    Opis
    • Surfaces:

      - 10751000 Chrome

      - 10751140 Brushed Bronze

      - 10751250 Brushed Gold Optic

      - 10751300 Polished Red Gold

      - 10751310 Brushed Red Gold

      - 10751330 Polished Black Chrome

      - 10751340 Brushed Black Chrome

      - 10751800 Stainless Steel Optic

      - 10751820 Brushed Nickel

      - 10751950 Brushed Brass

      - 10751990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 3 functions

      • simultaneous use of several outlets

      • thermostat cartridge

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN20

      • min. operating pressure: 1,5 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny10751000
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuShower thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)87
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja