Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions
AXOR

AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions

AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions
Opis
  • Surfaces: - 12573001 Chrome - 12573251 Brushed Gold Optic - 12573341 Brushed Black Chrome - 12573671 Matt Black - 12573821 Brushed Nickel Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower, textile shower hose • 4 functions • simultaneous use of several outlets • sliding movement of handle for switching water on and off • temperature and volume control • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • for shower hoses with a cylindrical nut • connection type: basic set • spray type hand shower: Rain, Mono
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny12573USA
  • Rodzina produktuShower thermostat
  • Grupa produktuAXOR ShowerComposition
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-01-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice