Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
axor/products/1751b73e-0553-4af7-b097-5bc5af276ded
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Prysznice
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Dostępne w Stany Zjednoczone
AXOR
Obserwuj
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Pobierz
Opis
Opis
Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
12597USA
Rodzina produktu
Body showers
Grupa produktu
AXOR ShowerComposition
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2023-07-19
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.axor-design.com/articledetail--12597001
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Waga netto (kg)
1
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Prysznice
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Pobierz
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Pobierz
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Pobierz
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Pobierz
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Pobierz
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Pobierz