Opublikuj swoje produkty
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
AXOR

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
Opis
  • Surfaces:

    - 12670347 Brushed Black Chrome

    Specification:

    • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose

    • shower head size: 240 mm

    • overhead shower AXOR Starck

    • spray type: PowderRain

    • spray type hand shower: Rain, Mono

    • outlets controlled via turning handle

    • suitable for continuous flow water heaters

    • installation: wall-mounted

    • non-return valve

    • 2 functions

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny12670CHN
  • Rodzina produktuAXOR Starck
  • Grupa produktuShower columns
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2151
  • Szerokość (mm)236
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)17.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011613
  • Nazwa ETIMShower column/panel
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja
Chiny