Opublikuj swoje produkty
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
AXOR

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
Opis
  • Surfaces: - 12670679 Matt Black - 12670809 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny12670SGP
  • Rodzina produktuAXOR Starck
  • Grupa produktuShower columns
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2151
  • Szerokość (mm)236
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)17.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011613
  • Nazwa ETIMShower column/panel
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja