Opublikuj swoje produkty
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower
    AXOR

    AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower

    AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower
    Opis
    • Surfaces: - 12671670 Matt Black - 12671340 Brushed Black Chrome - 12671800 Stainless Steel Optic - 12671990 Polished Gold Optic - 12671140 Brushed Bronze - 12671950 Brushed Brass - 12671250 Brushed Gold Optic - 12671300 Polished Red Gold - 12671310 Brushed Red Gold - 12671820 Brushed Nickel - 12671330 Polished Black Chrome Specification: • consists of: shower column, overhead shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 1 bar: 6,2 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 12,2 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • connection dimension: DN15 • installation type: exposed installation • non-return valve • 1 function • easy drainage system by removing the check valves to empty the product
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny12671XXX
    • Rodzina produktuAXOR Starck
    • Grupa produktuShower columns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2151
    • Szerokość (mm)236
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)16.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011613
    • Nazwa ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja