Opublikuj swoje produkty
AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.
AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles
    Opis
    • Surfaces: - 16534000 Chrome - 16534020 Polished Chrome - 16534130 Polished Bronze - 16534140 Brushed Bronze - 16534250 Brushed Gold Optic - 16534260 Brushed Chrome - 16534300 Polished Red Gold - 16534310 Brushed Red Gold - 16534330 Polished Black Chrome - 16534340 Brushed Black Chrome - 16534800 Stainless Steel Optic - 16534820 Brushed Nickel - 16534830 Polished Nickel - 16534930 Polished Brass - 16534950 Brushed Brass - 16534990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 - 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny16534000
    • Rodzina produktuAXOR Montreux
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)76
    • Szerokość (mm)346
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja