Opublikuj swoje produkty
AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles 16534820
AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles 16534820
    AXOR

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles 16534820

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles
    Opis
    • · consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set · projection 165 - 225 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny16534820
    • Rodzina produktuAXOR Montreux
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)76
    • Szerokość (mm)346
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures