Opublikuj swoje produkty
AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.
AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.
    AXOR

    AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.

    AXOR Montreux 2-handle bath mixer floor-standing with lever handles
    Opis
    • Surfaces: - 16553000 Chrome - 16553020 Polished Chrome - 16553130 Polished Bronze - 16553140 Brushed Bronze - 16553250 Brushed Gold Optic - 16553260 Brushed Chrome - 16553300 Polished Red Gold - 16553310 Brushed Red Gold - 16553330 Polished Black Chrome - 16553340 Brushed Black Chrome - 16553800 Stainless Steel Optic - 16553820 Brushed Nickel - 16553830 Polished Nickel - 16553930 Polished Brass - 16553950 Brushed Brass - 16553990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 2-handle bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 234 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 19,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny16553000
    • Rodzina produktuAXOR Montreux
    • Grupa produktuBath mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)891
    • Szerokość (mm)456
    • Głębokość (mm)328
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)12.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja