Opublikuj swoje produkty
AXOR Montreux Showerpipe lever handle chr.
AXOR Montreux Showerpipe lever handle chr.
    AXOR

    AXOR Montreux Showerpipe lever handle chr.

    AXOR Montreux Showerpipe with thermostat and overhead shower 240 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 16572000 Chrome - 16572020 Polished Chrome - 16572130 Polished Bronze - 16572140 Brushed Bronze - 16572250 Brushed Gold Optic - 16572260 Brushed Chrome - 16572300 Polished Red Gold - 16572310 Brushed Red Gold - 16572330 Polished Black Chrome - 16572340 Brushed Black Chrome - 16572800 Stainless Steel Optic - 16572820 Brushed Nickel - 16572830 Polished Nickel - 16572930 Polished Brass - 16572950 Brushed Brass - 16572990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: RainAir • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 450 mm • swivel shower arm • thermostat AXOR Montreux • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 170 ± 32 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny16572000
    • Rodzina produktuAXOR Montreux
    • Grupa produktuShowerpipes with thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1666
    • Szerokość (mm)260
    • Głębokość (mm)578
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011613
    • Nazwa ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja