Opublikuj swoje produkty
AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome
AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome
    AXOR

    AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout
    Opis
    • Surfaces: - 16580000 Chrome - 16580020 Polished Chrome - 16580130 Polished Bronze - 16580140 Brushed Bronze - 16580250 Brushed Gold Optic - 16580260 Brushed Chrome - 16580300 Polished Red Gold - 16580310 Brushed Red Gold - 16580330 Polished Black Chrome - 16580340 Brushed Black Chrome - 16580800 Stainless Steel Finish - 16580820 Brushed Nickel - 16580830 Polished Nickel - 16580930 Polished Brass - 16580950 Brushed Brass - 16580990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 260 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny16580000
    • Rodzina produktuAXOR Montreux
    • Grupa produktuKitchen mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)396
    • Szerokość (mm)143
    • Głębokość (mm)249
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja