Opublikuj swoje produkty
AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.
AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.
    AXOR

    AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with cross handle and shut-off/ diverter valve
    Opis
    • Surfaces: - 16820000 Chrome - 16820020 Polished Chrome - 16820130 Polished Bronze - 16820140 Brushed Bronze - 16820250 Brushed Gold Optic - 16820260 Brushed Chrome - 16820300 Polished Red Gold - 16820310 Brushed Red Gold - 16820330 Polished Black Chrome - 16820340 Brushed Black Chrome - 16820800 Stainless Steel Optic - 16820820 Brushed Nickel - 16820830 Polished Nickel - 16820930 Polished Brass - 16820950 Brushed Brass - 16820990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny16820000
    • Rodzina produktuAXOR Montreux
    • Grupa produktuShower thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)176
    • Szerokość (mm)176
    • Głębokość (mm)88
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja