Opublikuj swoje produkty
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820
    AXOR

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle 16872820

    AXOR Montreux Shut-off valve for concealed installation with lever handle
    Opis
    • · connection type: DN15/DN20
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny16872820
    • Rodzina produktuAXOR Montreux
    • Grupa produktuShut-off valves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)103
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)113
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.495
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures