Opublikuj swoje produkty
AXOR Shower arm 389mm chrome
AXOR Shower arm 389mm chrome
    AXOR

    AXOR Shower arm 389mm chrome

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm
    Opis
    • Surfaces: - 27348000 Chrome - 27348020 Polished Chrome - 27348130 Polished Bronze - 27348140 Brushed Bronze - 27348250 Brushed Gold Optic - 27348260 Brushed Chrome - 27348300 Polished Red Gold - 27348310 Brushed Red Gold - 27348330 Polished Black Chrome - 27348340 Brushed Black Chrome - 27348800 Stainless Steel Optic - 27348820 Brushed Nickel - 27348830 Polished Nickel - 27348930 Polished Brass - 27348950 Brushed Brass - 27348990 Polished Gold Optic Specification: • length: 389 mm • installation type: exposed installation • material: brass • version: 90° angle • connection type: G ½
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27348000
    • Rodzina produktuAXOR Montreux
    • Grupa produktuShower arms
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)93
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010905
    • Nazwa ETIMShower connecting piece
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja