Opublikuj swoje produkty
28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare
28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare
    AXOR

    28017XXX AXOR sBox Finish set softsquare

    AXOR sBox Finish set softsquare

    Opis
    • Surfaces: - 28017000 Chrome - 28017140 Brushed Bronze - 28017250 Brushed Gold Optic - 28017300 Polished Red Gold - 28017310 Brushed Red Gold - 28017330 Polished Black Chrome - 28017340 Brushed Black Chrome - 28017670 Matt Black - 28017800 Stainless Steel Optic - 28017820 Brushed Nickel - 28017950 Brushed Brass - 28017990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hose box, shower hose, escutcheon • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • connection dimension: DN15 • no additional maintenance opening required • bath rim width at least 100 mm • clamping range: 0 - 30 mm • maximum pull-out length of hand shower 1.45 m • removable for service at any time • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28017XXX
    • Rodzina produktuFinish Set
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)555
    • Szerokość (mm)214
    • Głębokość (mm)71
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.96
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011327
    • Nazwa ETIMBuilt-in mixing tap
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania